국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3792 12.007
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3792.prj},{NB=3792 12.007},{J21=3792 12.007},{B2=24},{B3=45},{B5=90},{B71=90},{A5=13.500},{C4=45},{C12=1},{C2=140},{C3=14},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E2=27},{F4=27},{D7=0.137},{J7=0},{BLD=12},{ID12000=9037920120070},{ID12100=0},{A2=9.950},{A6=10.500},{B23=3.400},{B4=27.400},{B6=27.400},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{D32=1.500},{D34=12},{F5=61.349},{G5=140},{J23=BOHRGEW,FR.DTMC SP},{J22=VHM TICN BOHRGEW,FRA.2,0XD M12 X1,50},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01400105},{J61=ZYL01G1400h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9037920120070.dxf},{ID10003=9037920120070.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3792 - WN BOHRGEW.FR.DTMC SP
Bill of material
3792 12.007
J21
Identifizierende Bestellnummer
3792 12.007
3792 12.007
J23
Produktbeschreibung
BOHRGEW,FR.DTMC SP
J22
Produktbezeichnung
VHM TICN BOHRGEW,FRA.2,0XD M12 X1,50
VHM TICN BOHRGEW,FRA.2,0XD M12 X1,50
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSB
B2
Schneidenlänge, max.
24
24
mm
B3
Kraglänge
45
45
mm
B5
Gesamtlänge
90
90
mm
B71
Funktionslänge
90
90
mm
A5
Halsdurchmesser
13.500
13.500
mm
C4
Schaftlänge
45
45
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
140
140
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
14
14
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
E2
Seitenspanwinkel
27
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
27
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.137
0.137
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
12
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01400105
ZYL01400105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1400h$06
ZYL01G1400h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청