Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
381 Hub City Models - 380 Series
Bill of material
0220-78539
PN
Part No.
0220-78539
MN
Model Number
381
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.500 Zoll
DESCRIPTION
Description
381 5/1 A WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
1.000 Zoll
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.751 Zoll
A
4.90 Zoll
B
2.374 Zoll
D
3.937 Zoll
E
10.062 Zoll
F
2.20 Zoll
G
1.000/.999 Zoll
H
2.48 Zoll
I
7.38 Zoll
J
J Keyway
1/4 X 1/8
K
1.91 Zoll
Q1
9.60 Zoll
Q2
5.62 Zoll
S
13.38 Zoll
T
6.69 Zoll
U
1.500/1.499 Zoll
V1
3.88 Zoll
V2
N/A Zoll
W
N/A
X
X Keyway
3/8 X 3/16
Y
3.16 Zoll
AA
6.875 Zoll
BB
3.4375 Zoll
CC
3.000 Zoll
DD
1.500 Zoll
EE
1/2 UNC Zoll
FF
0.94 Zoll
GG
1.00 Zoll
HH
8.500 Zoll
JJ
4.250 Zoll
KK
4.750 Zoll
LL
2.375 Zoll
MM
1/2 NC
NN
1.00 Zoll
OO
1.00 Zoll
WTL
Wt. Lbs.
85
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen