피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0220-78699
Hub City
Obsolete Products
Worm Gear Drives
Single Reduction
Serie 380
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/worm_gear_drives/single_reduct_wgd/series380/385_asmtab.prj},{NB=0220-78699},{MN=385},{RATIO=5/1},{STYLE=A},{GT=WR},{FS=56C},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCube Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Hollow Bore},{CD=3.751},{A=4.90},{B=2.374},{C=5.62},{D=3.937},{E=10.062},{N2=9.00},{Q1=9.6},{Q2=5.62},{S=7.56},{T=3.78},{AA=6.875},{BB=3.4375},{CC=3.000},{DD=1.500},{EE=1/2 NC},{FF=0.94},{GG=1.00},{HH=8.500},{JJ=4.250},{KK=4.750},{LL=2.375},{MM=1/2 NC},{NN=1.00},{OO=1},{WTL=86},{PPATH=parts/385_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
385 Hub City Models - 380 Series
Bill of material
0220-78699
PN
Part No.
0220-78699
MN
Model Number
385
RATIO
Ratio
5/1
10/1
15/1
20/1
30/1
40/1
50/1
60/1
5/1
10/1
15/1
20/1
30/1
40/1
50/1
60/1
STYLE
Style
A Style
B Style
A Style
B Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
143TC
182TC
56C
143TC
182TC
OD
Output Diameter
1 7/16
1 15/16
2
2 3/16
1 7/16
1 15/16
2
2 3/16
인치
DESCRIPTION
Description
385 5/1 A WR 56C 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.751
인치
A
4.90
인치
B
2.374
인치
D
3.937
인치
E
10.062
인치
G
56C
I
6.5
인치
I2
N/A
인치
N
5.50
인치
N2
9.00
인치
P
Push
SLOTS
Q1
9.6
인치
Q2
5.62
인치
S
7.56
인치
T
3.78
인치
AA
6.875
인치
BB
3.4375
인치
CC
3.000
인치
DD
1.500
인치
EE
1/2 NC
인치
FF
0.94
인치
GG
1.00
인치
HH
8.500
인치
JJ
4.250
인치
KK
4.750
인치
LL
2.375
인치
MM
1/2 NC
NN
1.00
인치
OO
1
인치
WTL
Wt. Lbs.
86
U
1 7/16
인치
X
X Keyway
3/8 X 3/16
KF
Key Furnished
3/8 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
3/8 NC X 5/8 LG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
388 Hub City Models - 380 Series
Hub City
15.09.2021
386 Hub City Models - 380 Series
Hub City
15.09.2021
PB281WAH - HVAC Air Handling Bearings - Industrialine Mounted Bearings
Hub City
15.09.2021
BS2_001 - Spherical roller bearings
SKF
06.06.2024
387 Hub City Models - 380 Series
Hub City
15.09.2021
451 Hub City Models - 450 Series
Hub City
15.09.2021
Vertical Mounting Kits
Hub City
15.09.2021
Q Series - Aluminum Integral HP Worm Speed Reducer
Bison Gear Motors
10.04.2024
381 Hub City Models - 380 Series
Hub City
15.09.2021
In-Line Helical Reducers_m - Quantis ILH
Baldor Reliance
09.11.2021
Side Mount Flange Bracket Kits - Worm Gear Accessories
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청