Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948 - Threaded Bolts - Button Head Socket Cap Screws
Bill of material
3943
PN
Part No.
ST
Screw Type
BHSCS
FIN
Finish
Bright Zinc
THRD
Thread
5/16-18
L
L Length
Inch
A
0.547 Inch
B
0.166 Inch
S
0.188 Inch
W
Weight
lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型