394260004
Molex
Terminal Blocks
PCB Header
EuroMax Pluggable
Powered by
CAD모델 선택
{molex/terminal_blocks/pcb_header/euromax_pluggable/39426.prj},{NB=394260004},{SHA256=o6U22q259Y+HPYzOrVrHzaHgyG2j6uCiubLRG6A4iX4=},{INAME=00419__394260004},{PN=394260004},{DESC=12.00mm Pitch Beau EuroMax Right-Angle PCB Header, Closed Ends, 4 Circuits, with Threaded Retention Inserts},{CIRCUITS=4},{CURRENT=85.0},{EA=N/A},{ROWS=1},{ORIENTATION=Right Angle},{PITCH=12.00},{TYPE=Euro Block}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
39426
Bill of material
394260004
PN
Part Number
394260004
394260004
DESC
Description
12.00mm Pitch Beau EuroMax Right-Angle PCB Header, Closed Ends, 4 Circuits, with Threaded Retention Inserts
12.00mm Pitch Beau EuroMax Right-Angle PCB Header, Closed Ends, 4 Circuits, with Threaded Retention Inserts
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
4
4
CURRENT
Current - Maximum per Contact
85.0
A
EA
Entry Angle
N/A
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
PITCH
Pitch - Mating Interface
12.00
mm
TYPE
Type
Euro Block
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청