Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
39505
Bill of material
395051010
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
8.0 A
EA
Entry Angle
N/A
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
PITCH
Pitch - Mating Interface
3.50 mm
TYPE
Type
Euro Block
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen