Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 38
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
39515
Bill of material
395151020
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
8.0 A
EA
Entry Angle
N/A
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
PITCH
Pitch - Mating Interface
3.81 mm
TYPE
Type
Euro Block
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Molex
    39522
    Molex
    39501
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen