Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 38
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
39515
Bill of material
395151020
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
8.0 A
EA
Entry Angle
N/A
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
PITCH
Pitch - Mating Interface
3.81 mm
TYPE
Type
Euro Block
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Molex
    39522
    Molex
    39501
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)