Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 38
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
39515
Bill of material
395151020
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
8.0 A
EA
Entry Angle
N/A
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
PITCH
Pitch - Mating Interface
3.81 mm
TYPE
Type
Euro Block
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Molex
    39522
    Molex
    39501
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей