Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 38
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
39516
Bill of material
395161020
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
8.0 A
EA
Entry Angle
N/A
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
PITCH
Pitch - Mating Interface
3.81 mm
TYPE
Type
Euro Block
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Molex
    39535
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés