Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 38
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
39516
Bill of material
395161020
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
8.0 A
EA
Entry Angle
N/A
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
PITCH
Pitch - Mating Interface
3.81 mm
TYPE
Type
Euro Block
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Molex
    39535
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD