Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 38
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
39516
Bill of material
395161020
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
8.0 A
EA
Entry Angle
N/A
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
PITCH
Pitch - Mating Interface
3.81 mm
TYPE
Type
Euro Block
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Molex
    39535
预览
3D
2D
下载CAD模型