Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
395798 - LKPA-TPA 101G-FI
Stückliste
395798
LKPA_TPA_101G_FI
LKPA-TPA 101G-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
395798
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKPA-TPA 101G-FI
EAN
4047526395797
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
110 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
110 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
136 mm
PLATTE
Plattengröße
90 x 66 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.735 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    561365 - BKPA-TPA 101G
    Blickle
    344929 - BKPA-VPA 126K
    Blickle
    105049 - VPA 80/8K
    Blickle
    293753 - LKRA-PATH 80G-FI-GS12
    Blickle
    575407 - LKPA-TPA 101KF-FI
    Blickle
    846967 - LKPA-PATH 101G-FI
    Blickle
    848788 - LKRA-PATH 101KF-FI-ELS
    A.R.T. Elektromechanik
    DIN 6900-2 Z3-1 Z Stahl 4.8 verzinkt - Kombischrauben Pozidriv mit Federscheibe und flacher Unterlegscheibe
    Blickle
    577007 - LKPA-POA 80G-FI
    Fabory
    DIN ≈6921 - Sechskantschrauben mit Flansch
    Blickle
    848815 - LKRA-PATH 101KF-11-ELS
    Blickle
    754847 - LKRA-PATH 101KF-FI
    A.R.T. Elektromechanik
    DIN 6900-1 Z1 D933 Stahl 8.8 verzinkt - Kombischrauben Sechskant mit flacher Unterlegscheibe
Previews
3D
2D
Download CAD models