Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
BLCH
描述
3a - 3A系列气控阀
明细表
3A110-M5
SPECIFICATIONS
规格代码
3A
POSITION
位通数
SERIES
系列代码
CONTROLMODE
控制方式
TYPES
中位方式
CALIBER
接管口径
INTERFACE
牙型代码
A
57 mm
B
27 mm
C
18 mm
D
21 mm
E
6.0 mm
F
3.1 mm
G
19 mm
H
13 mm
J
3.2 mm
K
M5x0.8 mm
I
0 mm
Q
0.0 mm
L
0 mm
M
15 mm
T
22.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型