Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
BLCH
Description
3a - 3a_valve
Bill of material
3A110-M5
SPECIFICATIONS
Specifications
3A
POSITION
Position Number
SERIES
Series
CONTROLMODE
ControlMode
TYPES
Types
CALIBER
Caliber
INTERFACE
Interface
A
57 mm
B
27 mm
C
18 mm
D
21 mm
E
6.0 mm
F
3.1 mm
G
19 mm
H
13 mm
J
3.2 mm
K
M5x0.8 mm
I
0 mm
Q
0.0 mm
L
0 mm
M
15 mm
T
22.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés