Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
BLCH
描述
3h - 3H系列手扳阀
明细表
3H210-06
SPECIFICATIONS
规格代码
SERIES
系列代码
CONTROLMODE
控制方式
CALIBER
接管口径
A
69.5 mm
B
94 mm
B1
35 mm
C
22 mm
D
25 mm
E
9.5 mm
F
4.3 mm
K
1/8
K2
1/8
L
0 mm
M
20 mm
Q
0.0 mm
I
0 mm
T
28.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    BLCH
    4h - 4H系列手扳阀
    AirTAC
    4H系列 - 手动阀
    SHAKO
    tsv30043 - 手推阀
    BLCH
    hv - HV系列手转阀
    BLCH
    4VM SERIES - 电磁阀汇流板系列
    BLCH
    3l - 3L系列手拉阀
    AirTAC
    3L - 手拉阀
    AirTAC
    4HV/4HVL - 手转阀
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型