Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
BLCH
Description
3h - 3h_valve
Bill of material
3H210-06
SPECIFICATIONS
Specifications
SERIES
Series
CONTROLMODE
ControlMode
CALIBER
Caliber
A
69.5 mm
B
94 mm
B1
35 mm
C
22 mm
D
25 mm
E
9.5 mm
F
4.3 mm
K
1/8
K2
1/8
L
0 mm
M
20 mm
Q
0.0 mm
I
0 mm
T
28.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen