Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
3L P01A 42 S01
Lista materiale
3L-P01-A-BU 42S01
CODE
Codice
CU
Corsa
8 mm
D
Diametro punzone
10 mm
L
Lunghezza totale
96 mm
LMIN
Lunghezza minima
94 mm
RC
Riserva corsa
2 mm
P
Pressione
bar
F0
Forza iniziale
daN
F1
Forza finale
daN
FX
Forza
daN
S
Superficie
5.05 cm^2
PP
Peso
0.71 Kg
CALG
COL
Colore
PUNCH
Punch
90
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S01