Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
3L P01A 42 S02
Lista materiale
3L-P01-A-BU 42S02
CODE
Codice
CU
Corsa
8 mm
D
Diametro punzone
10 mm
L
Lunghezza totale
106 mm
LMIN
Lunghezza minima
104 mm
RC
Riserva corsa
2 mm
P
Pressione
bar
F0
Forza iniziale
daN
F1
Forza finale
daN
FX
Forza
daN
S
Superficie
5.05 cm^2
PP
Peso
0.74 Kg
CALG
COL
Colore
PUNCH
Punch
90
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S02
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD