Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
3L P01A 42 S15
Stückliste
3L-P01-A-BU 42S15
CODE
Code
CU
Hub
8 mm
D
Schneidstempeldurchmesser
10 mm
L
Gesamtlänge
106 mm
LMIN
Mindestlänge
104 mm
RC
Reservehub
2 mm
P
Druck
bar
F0
Anfangskraft
daN
F1
Endkraft
daN
FX
Kraft
daN
S
Oberfläche
5.05 cm^2
PP
Gewicht
0.73 Kg
CALG
COL
Farb
PUNCH
Punch
100
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S15