Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
3L P01A 42 S15
Malzeme listesi
3L-P01-A-BU 42S15
CODE
Kodu
CU
Kurs
8 mm
D
Punch çapı
10 mm
L
Toplam Boy
106 mm
LMIN
Min.Boy
104 mm
RC
Kurs Rezervi
2 mm
P
Bas?nç
bar
F0
Son kuvvet
daN
F1
Son Kuvvet
daN
FX
Kuvvet
daN
S
Yüzey
5.05 cm^2
PP
Ağırlık
0.73 Kg
CALG
COL
Renk
PUNCH
Punch
100
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S15