Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
3L P03A 42 S03
Lista de materiales
3L-P03-A-BU 42S03
CODE
Código
CU
Carrera
8 mm
D
Diàmetro punzon
16 mm
L
Longitud total
96 mm
LMIN
Longitud mínima
94 mm
RC
Carrera de reserva
2 mm
P
Presion
bar
F0
Fuerza final
daN
F1
Fuerza incial
daN
FX
Fuerza
daN
S
Superficie
6.95 cm^2
PP
Peso
1.02 Kg
CALG
COL
Color
PUNCH
Punch
90
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S03