Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
3L P03A 42 S17
Lista de peças
3L-P03-A-BU 42S17
CODE
Codigo
CU
Curso
8 mm
D
Diametro puncao
16 mm
L
Comprimento total
106 mm
LMIN
Comprimento minimo
104 mm
RC
Curso de reserva
2 mm
P
Pressao
bar
F0
Forca final
daN
F1
Fora inicial
daN
FX
Forca
daN
S
Superficie
6.95 cm^2
PP
Peso
1.06 Kg
CALG
COL
Cor
PUNCH
Punch
100
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S17