Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
3L P03A 42 S18
Nomenclature
3L-P03-A-BU 42S18
CODE
Rèfèrence
CU
Course
8 mm
D
Poincon diametre
16 mm
L
Longueur total
116 mm
LMIN
Longueur minimal
114 mm
RC
Course de réserve
2 mm
P
Pression
bar
F0
Force initiale
daN
F1
Force final
daN
FX
Force
daN
S
Surface
6.95 cm^2
PP
Poids
1.11 Kg
CALG
COL
Couleur
PUNCH
Punch
100
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S18