Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 5
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
3P/110/B - Volantino a tre punte
Bill of material
6111075
CODE
code
MOD
Modello
A
110 mm
D
C
55 mm
B
21 mm
E
49 mm
L
37 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Bussola ottone foro cieco filettato.