Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
3P/110/B - Volantino a tre punte
Bill of material
6111075
CODE
code
MOD
Modello
A
110 mm
D
C
55 mm
B
21 mm
E
49 mm
L
37 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Bussola ottone foro cieco filettato.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Elesa
    LMP.p-TR - ELESA-Levelling elements
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型