Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
GAMM
Description
3P/110/P - Volantino a tre punte
Nomenclature
6110090
CODE
code
6110090
MOD
Modello
3P/110/P M12x50
A
110 mm
C
55 mm
E
49 mm
B
37 mm
D
M12
L
50 mm
WGT
weight
197 g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Perno in acciaio zincato filettato.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés