Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-12-2220-360/208
Bill of material
3PH-12-2220-360/208
PN
Part Number
3PH-12-2220-360/208
DESC
Description
Three Phase Transformer 2 x 220V Delta input, 360 WYE Output, 12KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
12000 VA
INPUT
Input
2 x 220 V
OUTPUT
Output
360 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
220 (99.79) lbs (kg)
WIDTH
Width
14.5 (368.3) INCH (mm)
HEIGHT
Height
11 (279.4) INCH (mm)
LENGTH
Length
8.5 (215.9) INCH (mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей