Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-16-1480-480/277
Bill of material
3PH-16-1480-480/277
PN
Part Number
3PH-16-1480-480/277
DESC
Description
Three Phase Transformer 480V Delta input, 480 WYE Output, 16KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
16000 VA
INPUT
Input
480 V
OUTPUT
Output
480 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
308 (139.71) lbs (kg)
WIDTH
Width
14.5 (368.3) INCH (mm)
HEIGHT
Height
11 (279.4) INCH (mm)
LENGTH
Length
10.5 (266.7) INCH (mm)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型