3PH-16-2240-400/230
Bel Fuse
Signal Transformer
3PH-16-2240-400/230
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/3ph_16_2240_400_230/3ph_16_2240_400_230.prj},{NB=3PH-16-2240-400/230},{PN=3PH-16-2240-400/230},{DESC=Three Phase Transformer 2 X 240V Delta input, 400 WYE Output, 16KVA},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=16000},{INPUT=2 X 240},{OUTPUT=400},{FREQUENCY=50/60},{WEIGHT=308 (139.71)},{WIDTH=14.5 (368.3)},{HEIGHT=11 (279.4)},{LENGTH=10.5 (266.7)},{DEFAULTSORTATTR=33}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-16-2240-400/230
Bill of material
3PH-16-2240-400/230
PN
Part Number
3PH-16-2240-400/230
DESC
Description
Three Phase Transformer 2 X 240V Delta input, 400 WYE Output, 16KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
16000
VA
INPUT
Input
2 X 240
V
OUTPUT
Output
400
V
FREQUENCY
Frequency
50/60
Hz
WEIGHT
Weight
308 (139.71)
lbs (kg)
WIDTH
Width
14.5 (368.3)
INCH (mm)
HEIGHT
Height
11 (279.4)
INCH (mm)
LENGTH
Length
10.5 (266.7)
INCH (mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청