Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-16-2240-480/277
Bill of material
3PH-16-2240-480/277
PN
Part Number
3PH-16-2240-480/277
DESC
Description
Three Phase Transformer 2 X 240V Delta input, 480 WYE Output, 16KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
16000 VA
INPUT
Input
2 X 240 V
OUTPUT
Output
480 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
308 (139.71) lbs (kg)
WIDTH
Width
14.5 (368.3) INCH (mm)
HEIGHT
Height
11 (279.4) INCH (mm)
LENGTH
Length
10.5 (266.7) INCH (mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen