Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-20-2208-208/120
Bill of material
3PH-20-2208-208/120
PN
Part Number
3PH-20-2208-208/120
DESC
Description
Three Phase Transformer 2 X 208V Delta input, 208 WYE Output, 20KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
20000 VA
INPUT
Input
2 X 208 V
OUTPUT
Output
208 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
360 (163.29) lbs (kg)
WIDTH
Width
14.5 (368.3) INCH (mm)
HEIGHT
Height
11 (279.4) INCH (mm)
LENGTH
Length
12.5 (317.5) INCH (mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    3PH-4-2208-208/120
    Bel Fuse
    3PH-8-2208-208/120
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen