Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-20-2208-208/120
Bill of material
3PH-20-2208-208/120
PN
Part Number
3PH-20-2208-208/120
DESC
Description
Three Phase Transformer 2 X 208V Delta input, 208 WYE Output, 20KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
20000 VA
INPUT
Input
2 X 208 V
OUTPUT
Output
208 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
360 (163.29) lbs (kg)
WIDTH
Width
14.5 (368.3) INCH (mm)
HEIGHT
Height
11 (279.4) INCH (mm)
LENGTH
Length
12.5 (317.5) INCH (mm)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    3PH-4-2208-208/120
    Bel Fuse
    3PH-8-2208-208/120
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD