Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-20-2220-360/208
Bill of material
3PH-20-2220-360/208
PN
Part Number
3PH-20-2220-360/208
DESC
Description
Three Phase Transformer 2 X 220V Delta input, 360 WYE Output, 20KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
20000 VA
INPUT
Input
2 X 220 V
OUTPUT
Output
360 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
360 (163.29) lbs (kg)
WIDTH
Width
14.5 (368.3) INCH (mm)
HEIGHT
Height
11 (279.4) INCH (mm)
LENGTH
Length
12.5 (317.5) INCH (mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)