Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-20-2240-400/230
Bill of material
3PH-20-2240-400/230
PN
Part Number
3PH-20-2240-400/230
DESC
Description
Three Phase Transformer 2 X 240V Delta input, 400 WYE Output, 20KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
20000 VA
INPUT
Input
2 X 240 V
OUTPUT
Output
400 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
360 (163.29) lbs (kg)
WIDTH
Width
14.5 (368.3) INCH (mm)
HEIGHT
Height
11 (279.4) INCH (mm)
LENGTH
Length
12.5 (317.5) INCH (mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)