Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-25-2220-360/208
Bill of material
3PH-25-2220-360/208
PN
Part Number
3PH-25-2220-360/208
DESC
Description
Three Phase Transformer 2 X 220V Delta input, 360 WYE Output, 25KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
25000 VA
INPUT
Input
2 X 220 V
OUTPUT
Output
360 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
381 (172.82) lbs (kg)
WIDTH
Width
19.5 (495.3) INCH (mm)
HEIGHT
Height
14.75 (374.65) INCH (mm)
LENGTH
Length
8.5 (215.9) INCH (mm)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型