3PH-30-1208-208/120
Bel Fuse
Signal Transformer
3PH-30-1208-208/120
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/3ph_30_1208_208_120/3ph_30_1208_208_120.prj},{NB=3PH-30-1208-208/120},{PN=3PH-30-1208-208/120},{DESC=Three Phase Transformer 208V Delta input, 208 WYE Output, 30KVA},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=30000},{INPUT=208},{OUTPUT=208},{FREQUENCY=50/60},{WEIGHT=450 (204.12)},{WIDTH=19.5 (495.3)},{HEIGHT=14.75 (374.65)},{LENGTH=10 (254)},{DEFAULTSORTATTR=48}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-30-1208-208/120
Bill of material
3PH-30-1208-208/120
PN
Part Number
3PH-30-1208-208/120
DESC
Description
Three Phase Transformer 208V Delta input, 208 WYE Output, 30KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
30000
VA
INPUT
Input
208
V
OUTPUT
Output
208
V
FREQUENCY
Frequency
50/60
Hz
WEIGHT
Weight
450 (204.12)
lbs (kg)
WIDTH
Width
19.5 (495.3)
INCH (mm)
HEIGHT
Height
14.75 (374.65)
INCH (mm)
LENGTH
Length
10 (254)
INCH (mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청