Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-30-1240-416/240
Bill of material
3PH-30-1240-416/240
PN
Part Number
3PH-30-1240-416/240
DESC
Description
Three Phase Transformer 240V Delta input, 416 WYE Output, 30KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
30000 VA
INPUT
Input
240 V
OUTPUT
Output
416 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
450 (204.12) lbs (kg)
WIDTH
Width
19.5 (495.3) INCH (mm)
HEIGHT
Height
14.75 (374.65) INCH (mm)
LENGTH
Length
10 (254) INCH (mm)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型