Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-35-1240-416/240
Bill of material
3PH-35-1240-416/240
PN
Part Number
3PH-35-1240-416/240
DESC
Description
Three Phase Transformer 240V Delta input, 416 WYE Output, 35KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
35000 VA
INPUT
Input
240 V
OUTPUT
Output
416 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
460 (208.65) lbs (kg)
WIDTH
Width
19.5 (495.3) INCH (mm)
HEIGHT
Height
14.75 (374.65) INCH (mm)
LENGTH
Length
10 (254) INCH (mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)