Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-4-1240-416/240
Bill of material
3PH-4-1240-416/240
PN
Part Number
3PH-4-1240-416/240
DESC
Description
Three Phase Transformer 240V Delta input, 416 WYE Output, 4KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
4000 VA
INPUT
Input
240 V
OUTPUT
Output
416 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
108 (48.99) lbs (kg)
WIDTH
Width
9 (228.6) INCH (mm)
HEIGHT
Height
6.8 (172.72) INCH (mm)
LENGTH
Length
9 (228.6) INCH (mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen