Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-4-1380-480/277
Bill of material
3PH-4-1380-480/277
PN
Part Number
3PH-4-1380-480/277
DESC
Description
Three Phase Transformer 380V Delta input, 480 WYE Output, 4KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
4000 VA
INPUT
Input
380 V
OUTPUT
Output
480 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
108 (48.99) lbs (kg)
WIDTH
Width
9 (228.6) INCH (mm)
HEIGHT
Height
6.8 (172.72) INCH (mm)
LENGTH
Length
9 (228.6) INCH (mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    eaton_qs
    02 - One-phase control transformer
    Bel Fuse
    she_2500
    Bel Fuse
    a41_130_36 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dpc_34_25 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dpc_16_1500 - Signal Transformer
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés