Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-8-2208-208/120
Bill of material
3PH-8-2208-208/120
PN
Part Number
3PH-8-2208-208/120
DESC
Description
Three Phase Transformer 2 X 208V Delta input, 208 WYE Output, 8KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
8000 VA
INPUT
Input
2 X 208 V
OUTPUT
Output
208 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
183 (83.01) lbs (kg)
WIDTH
Width
12.6 (320.04) INCH (mm)
HEIGHT
Height
8.15 (207.01) INCH (mm)
LENGTH
Length
10.25 (260.35) INCH (mm)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Bel Fuse
    3PH-4-2208-208/120
预览
3D
2D
下载CAD模型