Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3RP25052AW300AX0 - Zeitrelais
Stückliste
3RP25052AW300AX0
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zeitrelais mit lackierter Flachbaugruppe, 1W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche
DESCLONG
Langbeschreibung
Zeitrelais, Multifunktion mit lackierter Flachbaugruppe 1 Wechsler, 13 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED Federzuganschluss (Push-In) Zeitrelais SIRIUS 3RP25, 13 Funktionen, für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich. Das innovative Gehäusekonzept in Industriebauform bietet beschriftete Abdeckklappen, abnehmbare Anschlussklemmen und vieles mehr.Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken.Im Lieferumfang sind bereits Klebefolien zur Funktionskennzeichnung enthalten.Die Zeitrelais 3RP25 lösen die bewährte Baureihe 3RP15 ab.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4047621090412
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3RP2505-2AW30-0AX0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3RP25052AW300AX0
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZREL MULTIFUNK 1WECHSLER ACDC12-240V
BAD608
taktend mit Pause beginnend (variabel)
Nein
BAH432
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
240 V
BAH436
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
240 V
BAD539
impulsformend möglich
Ja
BAH434
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
240 V
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
12 V
AAP378
Anzahl der Ausgänge (verzögert, Wechsler)
1
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
12 V
BAD497
Funktion blinkend mit Impuls beginnend (Festzeit) vorhanden
Ja
BAB577
Tiefe
90 mm
BAD607
taktend mit Impuls beginnend (variabel)
Nein
BAA020
Höhe
100 mm
BAA873
min. Zeitbereich
0.050 s
BAD498
Funktion blinkend mit Pause beginnend (Festzeit) vorhanden
Ja
BAC232
max. Zeitbereich
360000 s
BAD604
Stern/Dreieck vorhanden
Nein
BAD585
Funktion rückfallverzögert
Nein
AAB424
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Nein
BAD479
ansprechverzögert vorhanden
Ja
BAD453
Fernbedienung möglich
Nein
BAD520
Funktion einschaltwischend
Ja
BAD486
Funktion ausschaltwischend
Ja
AAP556
Anzahl der Ausgänge (verzögert, Öffner)
0
AAP557
Anzahl der Ausgänge (unverzögert, Öffner)
0
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
12 V
AAP379
Anzahl der Ausgänge (unverzögert, Wechsler)
0
AAP693
Anzahl der Ausgänge (verzögert, Schließer)
0
AAP694
Anzahl der Ausgänge (unverzögert, Schließer)
0
BAD198
geeignet nur für Fernbedienung
Nein
BAD109
Halbleiterausgang vorhanden
Nein
BAF016
Breite
17.5 mm
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zeitrelais, Multifunktion mit lackierter Flachbaugruppe 1 Wechsler, 13 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED Federzuganschluss (Push-In)
AAO663
GTIN
4047621090412
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
DE