Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3SE29031AA20 - Fußschalter
Stückliste
3SE29031AA20
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Fußtaster Leitungseinführung M20x1,5 IP65, 2S+2Ö, Schutzhaube
DESCLONG
Langbeschreibung
Fußtaster, 1-pedalig, mit Haube, ohne Rastung, Metallgehäuse IP65, 2S+2Ö, Leitungseinführung M20 x 1,5 Fußtaster SIRIUS 3SE29 als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Pressen oder Stanzen, ideal wenn die Hände frei bleiben sollen.Safety is a SIRIUS business.
INTNO
Internationale Artikelnummer
754554966564
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3SE2903-1AA20
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3SE29031AA20
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Fusstaster,einpedalig, 2S+2Ö, mit Haube
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
2
BAD620
Schaltfunktion verrastend
Nein
BAA351
Farbe
grau
BAD449
Verriegelung vorhanden
Nein
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
2
AAP719
Anzahl der Schaltstufen
1
AAB465
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-15, 230 V)
6 A
BAD420
Schutzhaube vorhanden
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Fußtaster, 1-pedalig, mit Haube, ohne Rastung, Metallgehäuse IP65, 2S+2Ö, Leitungseinführung M20 x 1,5
AAO663
GTIN
4011209576582
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85365080
COO
Herstellerland
DE