Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3SE50000AT04 - Antriebskopf für Positionsschalter/Scharnierschalter
Stückliste
3SE50000AT04
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gabelhebel für Positionsschalter 3SE51 2x Hebel aus Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Gabelhebel für Positionsschalter 3SE51 2 x Hebel aus Edelstahl mit je einer Edelstahlrolle 19 mm für Antriebskopf 3SE5000-0AT10 Hebel für Gabelhebelantrieb SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
INTNO
Internationale Artikelnummer
754554953632
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3SE5000-0AT04
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3SE50000AT04
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GABELHEBEL EDELST.3SE51/52,EDELSTAHLR.
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gabelhebel für Positionsschalter 3SE51 2 x Hebel aus Edelstahl mit je einer Edelstahlrolle 19 mm für Antriebskopf 3SE5000-0AT10
AAO663
GTIN
4011209696129
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE