Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3SK12301AW20 - Gleichstromversorgung
Stückliste
3SK12301AW20
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherheitsschaltgerät Stromvers. für 3SK1 advanced Reihe US=115-230V AC
DESCLONG
Langbeschreibung
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Stromversorgung für 3SK1 Advanced Reihe Us = 110-240 V AC/DC Schraubanschluss Stromversorgung SIRIUS 3SK1 zur Versorgung der Grundgeräte Advanced.Die Stromversorgung 3SK1230 ermöglicht den universellen Einsatz der 3SK1-Geräte unabhängig von der vorhandenen Steuerspeisespannung bei AC/DC 110-240 V. Der Anschluss kann mittels Geräteverbinder 3ZY1212 erfolgen.Die Geräte sind durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhätlich.Die Sicherheitsschaltgeräte 3SK lösen die bewährte Baureihe 3TK28 ab.Safety is a SIRIUS business.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4011209913882
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3SK1230-1AW20
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3SK12301AW20
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SIRIUS 3SK1 STROMVERSORGUNG
AAI720
max. Ausgangsstrom (1)
0.600 A
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
24 V
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
AAB968
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
110 V
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
110 V
AAF040
Nettogewicht
0.194 kg
BAB577
Tiefe
121.6 mm
BAA020
Höhe
100 mm
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
110 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
240 V
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
240 V
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
24 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
240 V
BAF016
Breite
22.5 mm
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAC545
Leistungsabgabe
17 W
AAJ701
Leistungsaufnahme
17 VA
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Stromversorgung für 3SK1 Advanced Reihe Us = 110-240 V AC/DC Schraubanschluss
AAO663
GTIN
4011209913882
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
DE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen