Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3SU12002PU101AA0 - Potentiometer für Befehlsgeräte
Stückliste
3SU12002PU101AA0
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentiometer, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 100 kOhm, mit Halter
DESCLONG
Langbeschreibung
Potentiometer, kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 100k Ohm, mit Halter, Schraubanschluss Potentiometer SIRIUS ACT mit Drehknopf zum mechanischen Regeln unterschiedlicher Widerstandswerte.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen undgewinnen mehr Flexibilität.Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.Lieferbare Ausführungen: 6 verschiedene Widerstandswerte.Hinweis: Kompaktgerät mit integriertem Potentiometer. Lieferung inklusive Halter.SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
INTNO
Internationale Artikelnummer
804766244766
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3SU1200-2PU10-1AA0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3SU12002PU101AA0
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
POTENTIOMETER, SCHWARZ
AAC969
Leistungsaufnahme
1 W
BAA561
Lochdurchmesser
22.300 mm
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS ACT
AAO742
Marke
SIRIUS ACT
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Potentiometer, kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 100k Ohm, mit Halter, Schraubanschluss
AAO663
GTIN
4011209954052
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85334010
COO
Herstellerland
CZ
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    SIEMENS
    Frontelement für Wahlschalter
    Siemens Industry
    3SU12002PV101AA0 - Potentiometer für Befehlsgeräte
    HPC
    MDPOT - Potentiometer
    remeha
    Zubehör - Stromzähler ELW 20 – 43
    Comepi
    ECX 115X - doppel taster
    Comepi
    ECX 415X - doppel taster
    SIEMENS
    Steuerung (Sonstige, Zubehör
    Comepi
    ECX 43XX - Wahlschalter kurzer hebel
    80/20
    12097_in - Standard Panel Hinge
    Comepi
    ECX 2640 - Potentiometer-Legendenplatte
    Rittal
    Blende, oben scharniert - Blende, oben scharniert
    ifm_electronic
    AC2388 - Alle AS-Interface E/A-Module
    Comepi
    ECX 415X - doppel taster
    NIDEC COMPONENTS
    ST-32
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen