Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3SU14011BC241AA0 - Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte
Stückliste
3SU14011BC241AA0
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC 110V, rot-gelb-grün, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC 110V, rot-gelb-grün, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten, verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten.SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
INTNO
Internationale Artikelnummer
804766960383
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3SU1401-1BC24-1AA0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3SU14011BC241AA0
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AMPEL LED-MODUL, rot-gelb-grün
BAD381
integriertes Leuchtmittel vorhanden
Ja
BAD369
integrierte Diode vorhanden
Ja
BAD378
integrierter Trafo vorhanden
Nein
BAD380
integrierter Vorwiderstand vorhanden
Nein
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS ACT
AAO742
Marke
SIRIUS ACT
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC 110V, rot-gelb-grün, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung
AAO663
GTIN
4047621068534
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
CZ
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen