Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3SU18030AT002AB1 - Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse
Stückliste
3SU18030AT002AB1
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil grau, 3 Befehlsstellen Kunststoff, C=Drucktaster grün, Schild: Forward, 1S, 1Ö, Schraubanschluss, B=Drucktaster schwarz, Schild: Reverse, 1S, 1Ö, Schraubanschluss, A=Drucktaster rot, Schild: Stop, 1S, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1xM20, Schilder eingeklebt Gehäuse SIRIUS ACT für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung, wahlweise mit AS-Interface-Anbindung.SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
INTNO
Internationale Artikelnummer
195125063792
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3SU1803-0AT00-2AB1
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3SU18030AT002AB1
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEHAEUSE KUNSTSTOFF, 3 BEFEHLSSTELLEN
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
5 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
5 V
BAH436
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
500 V
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
0
AAP406
Anzahl der Befehlsstellen
3
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
5 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
3
BAH434
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
500 V
BAH432
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
500 V
BAD706
geeignet für Not-Aus
Nein
AAP552
Anzahl der Pilztaster
0
AAP648
Anzahl der Drucktaster
3
AAP517
Anzahl der Schlüsselschalter
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
3
AAP677
Anzahl der Wahlschalter
0
AAP697
Anzahl der Leuchtmelder
0
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS ACT
AAO742
Marke
SIRIUS ACT
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil grau, 3 Befehlsstellen Kunststoff, C=Drucktaster grün, Schild: Forward, 1S, 1Ö, Schraubanschluss, B=Drucktaster schwarz, Schild: Reverse, 1S, 1Ö, Schraubanschluss, A=Drucktaster rot, Schild: Stop, 1S, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1xM20, Schilder eingeklebt
AAO663
GTIN
4047621080406
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85365080
COO
Herstellerland
DE