Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
BLCH
描述
3v - 3V系列电磁阀
明细表
3V110-M5-NC-A
SPECIFICATIONS
规格代码
3V
POSITION
位通数
SERIES
系列代码
TW
电控方式
CALIBER
接管口径
STATUS
初始状态
VOLTAGE
电压代码
WIRING
接电方式
INTERFACE
牙型代码
A
86.60 mm
B
54.50 mm
B1
27 mm
C
18 mm
D
21 mm
E
6.0 mm
F
3.1 mm
G
19 mm
H
13 mm
J
3.2 mm
K
M5x0.8 mm
I
0 mm
L
0 mm
M
15 mm
O
33.45 mm
Q
0 mm
T
22.5 mm
Y
27.7 mm
Z
22.5 mm
V
2.4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型